제품 게시
AXOR made by Schock Built-in sink  MONO R-100
AXOR

AXOR made by Schock Built-in sink MONO R-100

AXOR made by Schock Built-in sink MONO R-100
사양
  • Surfaces: - 43019130 Rouge Specification: • cut-out dimensions: 450 x 480 mm • material: granite (Cristadur) • number of bowls: 1 main bowl • tap hole for drilling is predefined (see scale drawing), diamond drill included • cabinet size: 50 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • position overflow: on the back centered in the bowl • packaging: stackpackaging • sink depth: 195 mm • waste set not included - please order one waste set from the optional parts
기술 사양
  • 특징 참조43019XXX
  • 제품군AXOR made by Schock
  • 제품분류Sinks
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-09-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)304
  • 너비(mm)485
  • 깊이(mm)500
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)6.2
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 싱크
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011315
  • ETIM 이름Kitchen sink
  • UNSPSC 이름Sinks
  • UNSPSC 코드30181504
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아