제품 게시
AXOR made by Schock Undermount sink MONTANO N-100XLY with automatic drain kit
AXOR

AXOR made by Schock Undermount sink MONTANO N-100XLY with automatic drain kit

AXOR made by Schock Undermount sink MONTANO N-100XLY with automatic drain kit
사양
  • Surfaces: - 43043100 Polaris - 43043300 Bronze - 43043500 Magma Specification: • consists of: under-mount sink, automatic waste set with siphon • cut-out dimensions: 782 x 428 mm • material: granite (Cristadur) • number of bowls: 1 main bowl • without tap hole • cabinet size: 90 cm • type of installation: undermount • position overflow: on the back centered in the bowl • packaging: singlepackaging • sink depth: 240 mm
기술 사양
  • 특징 참조43043XXX
  • 제품군AXOR made by Schock
  • 제품분류Sinks
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-09-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)350
  • 너비(mm)838
  • 깊이(mm)469
관련성
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)16
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 싱크
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011315
  • ETIM 이름Kitchen sink
  • UNSPSC 이름Sinks
  • UNSPSC 코드30181504
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아