제품 게시
Charme floor standing bidet 1 tap hole
Charme floor standing bidet 1 tap hole

    Charme floor standing bidet 1 tap hole

    Charme rejects the geometric simplification of contemporary bathroom ware, adopting a sculptural design that joins a tapered support with a smooth basin.Its curves are highlighted by its “bull like” profile with an ionic pedestal.This is not a stylistic offshoot, rather a contemporary reinterpretation of the roots that underpin classicism. What ensues is a “timeless” project
    사양
    • Charme floor standing bidet 1 tap hole
    기술 사양
    • 특징 참조chibit000000m
    • 제품군Bidet
    • 제품분류Charme
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-04-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)420
    • 너비(mm)520
    • 깊이(mm)400
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)27
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 비데
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Bidets
    • UNSPSC 코드30181502
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 설명Bidets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bidets
    • OmniClass 번호23-31 23 00
    • OmniClass 제목Bidets