제품 게시
Door hinges model 1130 inox; load capacity up to 70kg
Ceam Amadeo

Door hinges model 1130 inox; load capacity up to 70kg

3D concealed hinges:in case of extreme weather conditions, stainless steel is the right material.
사양
  • minimum door thickness 30 mm; load capacity up to 70kg
기술 사양
  • 특징 참조CEAM_hinges_model1130inox
  • 제품군Door hinges
  • 제품분류Door hinges 1130
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-03-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)134
  • 너비(mm)24
  • 깊이(mm)21
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리문 - Hardware
  • IFC 분류객체
  • UNSPSC 이름Doors
  • UNSPSC 코드301715
  • OmniClass 번호23-17 11 00
  • OmniClass 제목Doors