제품 게시
ARCHITECT Brush-Holder
Cosmic

ARCHITECT Brush-Holder

Brush holder. A multitude of pieces come out of architectonic forms that dominate with their resistance. A comprehensive collection of accessories with a timeless and elegant design.
기술 사양
  • 특징 참조2050153
  • 제품군ARCHITECT
  • 제품분류ACCESSORIES
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-02-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)134
  • 너비(mm)62
  • 깊이(mm)87
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_89
  • Uniclass 2015 설명Toothbrush holders
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • CSI 단일 형식 II 코드E20
  • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS