제품 게시
WORKING Free-standing or wall toilet brush
Cosmic

WORKING Free-standing or wall toilet brush

Free-standing or wall toilet brush (9x10x43 cm)
사양
  • DUAL SYSTEM: our collections now includes a dual installation system for installing bathroom accessories with or without a drill. Smart-fix adhesive, designed exclusively for our firm, means that bathroom accessories can be installed without drilling holes in the wall.
기술 사양
  • 특징 참조2510100
  • 제품군WORKING
  • 제품분류TOILET BRUSHES
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-10-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)430
  • 너비(mm)90
  • 깊이(mm)100
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 부 재료놋쇠
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)1.35
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_86
  • Uniclass 2015 설명Toilet brush holders
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
  • OmniClass 번호23-31 25 00
  • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties
  • CSI 단일 형식 II 코드E2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings