제품 게시
ARCHITECT Towel Rack 78cm
Cosmic

ARCHITECT Towel Rack 78cm

Towel rack, 78 cm. A multitude of pieces come out of architectonic forms that dominate with their resistance. A comprehensive collection of accessories with a timeless and elegant design.
기술 사양
  • 특징 참조2050166
  • 제품군ARCHITECT
  • 제품분류ACCESSORIES
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-02-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)45
  • 너비(mm)780
  • 깊이(mm)90
관련성
  • 주 재료광택 크롬
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 설명Towel rails
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Furnishings
  • OmniClass 번호23-31 25 25
  • OmniClass 제목Towel Bars
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings