제품 게시
FANCY Left Washbasin Without Trap 60cm
Cosmic

FANCY Left Washbasin Without Trap 60cm

Left washbasin without trap (40x20x15 cm)

사양
  • There are two washbasin options: bright and matte finish. It possible to add a furniture with four finishes

    01 - Glossy

    02 - Matte

기술 사양
  • 특징 참조747xx1000
  • 제품군FANCY
  • 제품분류WASHBASINS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-09-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)150
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)200
관련성
  • 주 재료고체 표면
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)5.94
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 설명Bathroom furniture
  • CSI 마스터 형식 2014 코드13 42 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Unit Modules
  • OmniClass 번호23-19 31 17 11
  • OmniClass 제목Bathroom Units
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings