제품 게시
ARCHITECT Grab Bar
Cosmic

ARCHITECT Grab Bar

Grab bar/right soap dish (12,8x24x50 cm)
기술 사양
  • 특징 참조2900126
  • 제품군ARCHITECT
  • 제품분류ACCESSORIES
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-09-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)500
  • 너비(mm)128
  • 깊이(mm)240
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)1.17
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Rails
  • UNSPSC 코드301031
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 설명Support rails
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Accessories
  • OmniClass 번호23-31 15 17 21
  • OmniClass 제목Bathtub Grab Bars
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings