제품 게시
120110 Countertop ALGUI washbasin
DELABIE

120110 Countertop ALGUI washbasin

Countertop washbasin, Ø 375mm. Suitable for use with wall-mounted or extended mixer/tap. Basin internal diameter: 310mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1.2mm. Polished satin finish. One-piece, seam-free pressed bowl. Rounded edges prevent injury. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 3.8kg. 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조120110
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Washbasin
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-02-13
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가포르투갈
  • 제조국가포르투갈
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미