제품 게시
121180BK MINI BAILA wall-mounted washbasin
121180BK MINI BAILA wall-mounted washbasin
    DELABIE

    121180BK MINI BAILA wall-mounted washbasin

    Wall-mounted washbasin. Basin internal diameter: 310mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1mm. Matte black Teflon® finish. Rounded edges prevent injury. With central tap hole Ø 35mm. Supplied without waste. Waste with black finish can be added (6110BK) or chrome finish (6110). Without overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 4.1kg. 30-year warranty.
    기술 사양
    • 특징 참조121180BK
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Washbasin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-01-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)290
    • 너비(mm)375
    • 깊이(mm)430
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    • 순 중량(Kg)4.06
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미