제품 게시
121370 LAVANDO WC hand washbasin
121370 LAVANDO WC hand washbasin
    DELABIE

    121370 LAVANDO WC hand washbasin

    WC hand washbasin, 450 x 300mm. Design-led hand washbasin. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. With tap hole Ø35mm on right side. Supplied with waste 1¼". Without overflow. Supplied with fixings. CE marked. Complies with norm EN 14688. Weight: 3.2kg.
    기술 사양
    • 특징 참조121370
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Washbasin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-09-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)80
    • 너비(mm)450
    • 깊이(mm)300
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    • 순 중량(Kg)3.81
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미