제품 게시
121720 REDO-T floor-standing washbasin
DELABIE

121720 REDO-T floor-standing washbasin

Floor-standing washbasin, height 830mm. Basin internal diameter: 310mm. Design-led styling. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 0.8mm. Rounded edges prevent injury. With Ø 35mm central tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. Supplied with fixings. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 14kg. 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조121720
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Washbasin
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-11-03
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)830
  • 너비(mm)375
  • 깊이(mm)430
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가포르투갈
  • 제조국가포르투갈
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미