제품 게시
182100 Surgical scrub up trough with high splashback
DELABIE

182100 Surgical scrub up trough with high splashback

Wall-mounted surgical scrub up trough with splashback 360mm. Suitable for hospitals and healthcare facilities. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. L. 1,400mm, 2 services. 2 tap holes Ø 22mm. Smooth surface and rounded inside edges for easy cleaning. Drainage on the right. Without overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with norm EN 14296. Weight: 24.2kg. 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조182100
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Washbasin
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-07-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)725
  • 너비(mm)1400
  • 깊이(mm)520
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가포르투갈
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 43 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Healthcare Sinks
  • OmniClass 번호23-25 59 11 13 11
  • OmniClass 제목Surgeon Scrub Sinks

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미