제품 게시
2446 Mechanical basin mixer
DELABIE

2446 Mechanical basin mixer

Wall-mounted mechanical basin mixer. Flat, swivelling under spout L. 150mm with hygienic flow straightener suitable for fitting a BIOFIL terminal filter. Securitouch thermal insulation prevents burns. Body and spout with smooth interiors and low water volume (reduces bacterial development). Ø 40mm ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter . Body and spout with smooth interiors and low water volume (reduces bacterial development).Flow rate reguated at 5 lpm. Chrome-plated brass body. Sculptured control lever. Supplied with STOP/CHECK connectors M1/2" M3/4" ideal for hospitals. 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조2446
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Basin mixer
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-07
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)170
  • 너비(mm)215
  • 깊이(mm)230
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)1534
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011328
  • ETIM 이름Washbasin mixing tap
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드41 14 33
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Mixers
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미