제품 게시
6612 Wall-mounted bin with lid and lock, 16 litres
DELABIE

6612 Wall-mounted bin with lid and lock, 16 litres

Wall-mounted rectangular bin for paper towels and waste paper. System for fixing a bag in the bin. With lock and standard DELABIE key. Bright polished stainless steel lid. Capacity 16 litres. Metal thickness: 1mm. White powder-coated. Dimensions: 130 x 275 x 475mm. 30-year warranty.
기술 사양
  • 특징 참조6612
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-03-08
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)472
  • 너비(mm)278
  • 깊이(mm)136
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
  • 순 중량(Kg)4497
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
  • IFC 분류가구 요소
  • ETIM 코드EG017210
  • ETIM 이름Bathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • OmniClass 번호23-21 43 23
  • OmniClass 제목Sanitary Waste Receptacles

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미