제품 게시
740300 TEMPOSOFT 2 time flow tap
740300 TEMPOSOFT 2 time flow tap
    DELABIE

    740300 TEMPOSOFT 2 time flow tap

    Deck-mounted time flow basin tap: Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Tamperproof scale-resistant flow straightener. Chrome-plated brass body M½". Fixing reinforced by back-nut with 3 stainless steel screws. Supplied with red and blue markers. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    기술 사양
    • 특징 참조740300
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Basin tap
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-02-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)123
    • 너비(mm)49
    • 깊이(mm)147
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)622
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미