제품 게시
74250015 TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer
74250015 TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer
    DELABIE

    74250015 TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer

    Deck-mounted time flow basin mixer: Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Tamperproof scale-resistant flow straightener. Chrome-plated solid brass body. PEX flexibles with stopcocks, filters, non-return valves and Ø 15mm conical inlets. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Side temperature control with standard lever and maximum temperature limiter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    기술 사양
    • 특징 참조74250015
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Basin mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-08-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)133
    • 너비(mm)59.25
    • 깊이(mm)157
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)1113
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010938
    • ETIM 이름Self-closing tap - mechanical
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    오세아니아 유럽 북미
    뉴질랜드
    아일랜드
    영국령 버진아일랜드
    오스트레일리아
    영국