제품 게시
794250 TEMPOMIX 3 time flow basin mixer
794250 TEMPOMIX 3 time flow basin mixer
    DELABIE

    794250 TEMPOMIX 3 time flow basin mixer

    Recessed TEMPOMIX 3 basin mixer kit 2/2: Tamperproof chrome-plated metal plate 160 x 160mm. Temperature control and operation via the push-button. Maximum temperature limiter (can be adjusted by installer). Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar pressure, can be adjusted 1.4 - 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Spout L. 190mm with smooth interior and low water volume (reduces niches where bacteria can develop). Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Order with 794BOX3 waterproof housing.
    기술 사양
    • 특징 참조794250
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Basin mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-02-08
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)162
    • 너비(mm)162
    • 깊이(mm)212
    관련성
    • 주 재료금속
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)660
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EG017610
    • ETIM 이름Sanitary taps
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드41 14 33
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Mixers
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미