제품 게시
Myra Tall Basin Mixer
Myra Tall Basin Mixer
Myra Tall Basin Mixer
    E.C.A. Serel

    Myra Tall Basin Mixer

    E.C.A. Myra Tall Basin Mixer
    사양
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 7,8 l/min • Water-saving product alternative is available • Ceramic cartridge • Anti-limescale system aerator • Open in cold position for energy saving
    기술 사양
    • 특징 참조102108984HEX
    • 제품군E.C.A. Myra
    • 제품분류Basin Mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-02-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)285
    • 너비(mm)50
    • 깊이(mm)222
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)1.89
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures