제품 게시
Minimal U-Trap for Basin / Sink
Minimal U-Trap for Basin / Sink
    E.C.A. Serel

    Minimal U-Trap for Basin / Sink

    별점 4.8/54.8(6 리뷰)
    E.C.A. Minimal U-Trap for Basin / Sink
    사양
    • • Chrome • Connection: G 1 1/4"
    기술 사양
    • 특징 참조102119026EX
    • 제품군E.C.A. Wastes & Traps
    • 제품분류Wastes & Traps
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-02-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)340
    • 너비(mm)68
    • 깊이(mm)109
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)1.15
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_60_45_90
    • Uniclass 2015 설명Wastewater and water mixer products
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 13 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Waste and Vent Piping
    • OmniClass 번호23-21 23 27
    • OmniClass 제목Residential Waste Disposal Units
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures