제품 게시
Atrivm indoor rectangular dining table 240x98x75
Atrivm indoor rectangular dining table 240x98x75
Atrivm indoor rectangular dining table 240x98x75
    expormim

    Atrivm indoor rectangular dining table 240x98x75

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of high resistance aluminum profile, finished with polyester powder. Legs made of solid wood profile from European oaks. The collection is also available in lacquered top version (MDF) and in European oak veneer top.

    expormim에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조atrivm-indoor-rectangular-dining-table-240
    • 제품군Atrivm indoor
    • 제품분류Indoor collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-03-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)750
    • 너비(mm)2400
    • 깊이(mm)980
    관련성
    • 주 재료나무
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)52
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 설명Dining tables
    • CSI 마스터 형식 2014 코드11 30 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Equipment
    • OmniClass 번호23-21 23 15
    • OmniClass 제목Residential Tables