제품 게시
Bistro outdoor dining table stand with round top  Ø 90x74
Bistro outdoor dining table stand with round top  Ø 90x74
    expormim

    Bistro outdoor dining table stand with round top Ø 90x74

    Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” thick and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

    expormim에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조bistro-outdoor-table-round-top-90
    • 제품군Bistro outdoor
    • 제품분류Outdoor collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-10-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)740
    • 너비(mm)900
    • 깊이(mm)900
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)27
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 설명Dining tables
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
    • OmniClass 번호23-21 23 15
    • OmniClass 제목Residential Tables