제품 게시
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
    expormim

    Blum dining armchair C166 W

    별점 5.0/55.0(9 리뷰)

    Dining armchair with structure made of high resistance aluminum tube and sapele wood. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    expormim에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조blum-dining-armchair-c166w
    • 제품군Blum
    • 제품분류Outdoor collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-06-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)790
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)600
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료직물
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)7.5
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_22
    • Uniclass 2015 설명Dining chairs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 52 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Chairs
    • OmniClass 번호23-11 29 13 13
    • OmniClass 제목Exterior Chairs
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
    비슷한 제품