제품 게시
Flamingo indoor high dining table with round top Ø 70x110
Flamingo indoor high dining table with round top Ø 70x110
    expormim

    Flamingo indoor high dining table with round top Ø 70x110

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

    expormim에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조flamingo-indoor-high-table-round-top-70
    • 제품군Flamingo indoor
    • 제품분류Indoor collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-04-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1100
    • 너비(mm)700
    • 깊이(mm)700
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료알루미늄
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)32
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 설명Dining tables
    • CSI 마스터 형식 2014 코드11 30 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Equipment
    • OmniClass 번호23-21 23 15
    • OmniClass 제목Residential Tables