제품 게시
Flamingo indoor high dining table stand with square top 70x70x110
expormim

Flamingo indoor high dining table stand with square top 70x70x110

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

expormim에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조flamingo-indoor-high-table-square-top-70
  • 제품군Flamingo indoor
  • 제품분류Indoor collection
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-04-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1100
  • 너비(mm)700
  • 깊이(mm)700
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료알루미늄
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)33
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
  • IFC 분류가구
  • ETIM 코드EG017960
  • ETIM 이름Furniture
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 설명Dining tables
  • CSI 마스터 형식 2014 코드11 30 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Equipment
  • OmniClass 번호23-21 23 15
  • OmniClass 제목Residential Tables
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
비슷한 제품