제품 게시
Flamingo indoor dining table with square top 80x80x76
expormim

Flamingo indoor dining table with square top 80x80x76

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

expormim에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조flamingo-indoor-table-square-top-80
  • 제품군Flamingo indoor
  • 제품분류Indoor collection
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-04-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)760
  • 너비(mm)800
  • 깊이(mm)800
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료알루미늄
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)33
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
  • IFC 분류가구
  • ETIM 코드EG017960
  • ETIM 이름Furniture
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 설명Dining tables
  • CSI 마스터 형식 2014 코드11 30 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Equipment
  • OmniClass 번호23-21 23 15
  • OmniClass 제목Residential Tables