제품 게시
Grada outdoor round coffee table Ø70x30
Grada outdoor round coffee table Ø70x30
    expormim

    Grada outdoor round coffee table Ø70x30

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 12 mm/0.47” thick.

    expormim에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조grada-outdoor-round-coffee-table-70-30
    • 제품군Grada outdoor
    • 제품분류Outdoor collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-04-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)30
    • 너비(mm)70
    • 깊이(mm)70
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21_14
    • Uniclass 2015 설명Coffee tables
    • CSI 마스터 형식 2014 코드11 30 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Equipment
    • OmniClass 번호23-21 23 15 17
    • OmniClass 제목Residential Coffee Tables
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS