제품 게시
Grada outdoor side table Ø 50x45
Grada outdoor side table Ø 50x45
Grada outdoor side table Ø 50x45
Grada outdoor side table Ø 50x45
Grada outdoor side table Ø 50x45
    expormim

    Grada outdoor side table Ø 50x45

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 12 mm/0.47” thick.

    expormim에 문의하기

    사양
        기술 사양
        • 특징 참조grada-outdoor-side-table-50
        • 제품군Grada outdoor
        • 제품분류Outdoor collection
        • 유형개체 (단일 개체)
        • 게시일2022-03-10
        • 에디션 넘버1
        • 높이(mm)45
        • 너비(mm)50
        • 깊이(mm)50
        관련성
        • 주 재료스테인레스강
        • 제조국가스페인
        분류
        • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
        • IFC 분류가구
        • ETIM 코드EG017960
        • ETIM 이름Furniture
        • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
        • UNSPSC 코드56
        • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21_14
        • Uniclass 2015 설명Coffee tables
        • CSI 마스터 형식 2014 코드11 30 00
        • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Equipment
        • OmniClass 번호23-21 23 15 17
        • OmniClass 제목Residential Coffee Tables
        • CSI 단일 형식 II 코드E20
        • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS