제품 게시
Huma upholstered swivel armchair T071 SP
Huma upholstered swivel armchair T071 SP
Huma upholstered swivel armchair T071 SP
    expormim

    Huma upholstered swivel armchair T071 SP

    Upholstered swivel armchair with metal legs. Backrest comes in steel tube covered with cold-cured moulded polyurethane foam. Upholstered seat and backrest. Possibility of customization through a wide variety of high performance technical fabrics. Protective caps.

    expormim에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조huma-upholstered-swivel-armchair-t071-sp
    • 제품군Huma
    • 제품분류Indoor collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-09-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)780
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)570
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료덮개
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)13
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50
    • Uniclass 2015 설명Furnishings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 58 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Chairs
    • OmniClass 번호23-21 23 00
    • OmniClass 제목Residential Furniture and Equipment