제품 게시
Kiri round coffee table Ø 60x47
Kiri round coffee table Ø 60x47
Kiri round coffee table Ø 60x47
    expormim

    Kiri round coffee table Ø 60x47

    Structure made of peeled and tinted natural rattan. Finished with a three step waterbased coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Possibility to customize the tabletop by using different finishes: solid wood from European oaks with 21 mm/1.65” of section and lacquered version (MDF).

    expormim에 문의하기

    사양
        기술 사양
        • 특징 참조kiri-round-coffee-table-60
        • 제품군Grada indoor
        • 제품분류Indoor collection
        • 유형개체 (단일 개체)
        • 게시일2023-11-22
        • 에디션 넘버1
        • 높이(mm)470
        • 너비(mm)600
        • 깊이(mm)600
        관련성
        • 주 재료나무
        • 제조국가스페인
        • 순 중량(Kg)6
        분류
        • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
        • IFC 분류가구
        • ETIM 코드EG017960
        • ETIM 이름Furniture
        • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21_14
        • Uniclass 2015 설명Coffee tables
        • CSI 마스터 형식 2014 코드11 30 00
        • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Equipment
        • OmniClass 번호23-21 23 15 17
        • OmniClass 제목Residential Coffee Tables