제품 게시
Kotai round dining table Ø100x75
expormim

Kotai round dining table Ø100x75

Structure made of solid wood profile from European oaks. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Also available in European oak veneer. 

expormim에 문의하기

사양

    • T455 100 100x100x75

         TOP: veneered - SINGLE TOP, solid wood -SINGLE TOP

        기술 사양
        • 특징 참조kotai-round-dining-table-100
        • 제품군Kotai
        • 제품분류Indoor collection
        • 유형개체 (단일 개체)
        • 게시일2022-04-01
        • 에디션 넘버1
        • 높이(mm)75
        • 너비(mm)100
        • 깊이(mm)100
        관련성
        • 주 재료나무
        • 제조국가스페인
        • 순 중량(Kg)21
        분류
        • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
        • IFC 분류가구
        • ETIM 코드EG017960
        • ETIM 이름Furniture
        • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
        • UNSPSC 코드56
        • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015 설명Dining tables
        • CSI 마스터 형식 2014 코드11 30 00
        • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Equipment
        • OmniClass 번호23-21 23 15 11
        • OmniClass 제목Residential Dining Room Tables
        • CSI 단일 형식 II 코드E20
        • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS
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
        비슷한 제품