제품 게시
Kotai round dining table Ø140x75
Kotai round dining table Ø140x75
Kotai round dining table Ø140x75
    expormim

    Kotai round dining table Ø140x75

    별점 4.8/54.8(5 리뷰)

    Structure made of solid wood profile from European oaks. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Also available in European oak veneer. 

    expormim에 문의하기

    사양

      • T455 140: 140x140x75

           TOP: veneered - SINGLE TOP, solid wood - 2 SLATS TOP

          기술 사양
          • 특징 참조kotai-round-dining-table-140
          • 제품군Kotai
          • 제품분류Indoor collection
          • 유형개체 (단일 개체)
          • 게시일2022-03-17
          • 에디션 넘버1
          • 높이(mm)75
          • 너비(mm)140
          • 깊이(mm)140
          관련성
          • 주 재료나무
          • 제조국가스페인
          • 순 중량(Kg)45
          분류
          • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
          • IFC 분류가구
          • ETIM 코드EG017960
          • ETIM 이름Furniture
          • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
          • UNSPSC 코드56
          • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015 설명Dining tables
          • CSI 마스터 형식 2014 코드11 30 00
          • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Equipment
          • OmniClass 번호23-21 23 15 11
          • OmniClass 제목Residential Dining Room Tables