제품 게시
Slats rectangular dining table 200x96x74
Slats rectangular dining table 200x96x74
    expormim

    Slats rectangular dining table 200x96x74

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 42 mm/1.65” of section. Lacquered aluminum feet with 10 mm/0.4” of section. Body frame made of lacquered steel. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

    expormim에 문의하기

    사양

    기술 사양
    • 특징 참조slats-rectangular-dining-table-200
    • 제품군Slats
    • 제품분류Indoor collection
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-11-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)740
    • 너비(mm)960
    • 깊이(mm)2000
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료알루미늄
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)79
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 설명Dining tables
    • CSI 마스터 형식 2014 코드11 30 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Equipment
    • OmniClass 번호23-21 23 15 11
    • OmniClass 제목Residential Dining Room Tables