제품 게시
Street Square WC pan 640x350 mm.
Street Square WC pan 640x350 mm.
    Gala

    Street Square WC pan 640x350 mm.

    Complete toilet set :
    WC pan dual outlet, low cistern with dual push-button mechanism 3/4,5 litres, side inlet, fixed seat.

    Options: Low cistern with dual push-button mechanism 3/4,5 litres, bottom left inlet, soft closing seat.

    WC pan for low cistern that combines curved and straight lines, so that any interior design style gains a subtle touch of elegance.

    기술 사양
    • 특징 참조05120
    • 제품군Street Square
    • 제품분류WC
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2015-07-31
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)795
    • 너비(mm)640
    • 깊이(mm)350
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Toilets
    • UNSPSC 코드30181505
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
    비슷한 제품

    별점 3.6/5 3.6 (12)
    별점 4.3/5 4.3 (8)
    별점 5.0/5 5.0 (6)