제품 게시
Eos Wall hung WC pan 540x340
Eos Wall hung WC pan 540x340
    Gala

    Eos Wall hung WC pan 540x340

    Wall hung WC pan with horizontal outlet.
    Fixed seat.
    Wall support frame option available.

    Options: Soft closing seat.

    Wall hung WC pan with pure shapes, assuming the perfect balance between soft lines and round outlines that reflect trendiness and elegance.

    사양
    • Concealed fixing kit included.
    기술 사양
    • 특징 참조3417201
    • 제품군Eos
    • 제품분류WC
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-07-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)400
    • 너비(mm)540
    • 깊이(mm)340
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
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
    비슷한 제품

    별점 3.6/5 3.6 (12)
    별점 5.0/5 5.0 (6)
    별점 4.3/5 4.3 (8)
    별점 4.0/5 4.0 (9)