제품 게시
Noa Single lever kitchen mixer
Noa Single lever kitchen mixer
    Gala
    보관됨

    Noa Single lever kitchen mixer

    Single lever kitchen mixer.
    Include an eco-friendly cartridge, rotating spout, 3/8'' flexible connection hose.

    An elegant set of forms combined with delicacy and softness. The height of the spout creates an elegant and slender piece. Includes eco-friendly cartridge.

    기술 사양
    • 특징 참조38936
    • 제품군Noa
    • 제품분류Taps
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2015-07-31
    • 에디션 넘버1
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 설명Sink taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures