제품 게시
Alea Single lever kitchen mixer
Alea Single lever kitchen mixer
    Gala
    보관됨

    Alea Single lever kitchen mixer

    Single lever kitchen mixer.
    Rotating spout.
    3/8” flexible connection hose.

    Alea single lever kitchen mixer. In line with the simple and versatile spirit of the collection, the Alea single lever kitchen mixer offers soft lines to serve functionality.

    기술 사양
    • 특징 참조3936100
    • 제품군Alea
    • 제품분류Taps
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-07-21
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 설명Sink taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures