제품 게시
SION Hanging hairdryer holder Black
Gala

SION Hanging hairdryer holder Black

Hanging hairdryer holder. Finish black.
사양
  • Soft minimalism.
기술 사양
  • 특징 참조5314402
  • 제품군SION
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-12-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)68
  • 너비(mm)93.5
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류객체
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings