제품 게시
AVALON Straight robe hook
AVALON Straight robe hook
    Gala

    AVALON Straight robe hook

    Straight robe hook easy installation whit concealed fixations.
    사양
    • Making a difference.
    기술 사양
    • 특징 참조5314900
    • 제품군AVALON
    • 제품분류Accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-12-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)30
    • 너비(mm)30
    • 깊이(mm)40
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류객체
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 27
    • OmniClass 제목Robe Hooks
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings