제품 게시
WALL-HUNG CERAMIC WC OPEN  EASY-CLEAN  D0182C/01
Goman

WALL-HUNG CERAMIC WC OPEN EASY-CLEAN D0182C/01

Wall-hung ceramic WC Open easy-clean
사양
  • wall-hung wc in vitreous china, glossy white, rimless with clean-on function, for concealed cisterns and wall drain. two points for fixing to wall, center distance mm 180. CE marking according to standard EN997. dimensions mm 750 (p) x 380 (w) x 390 (h). type Goman series Open code D0182C/01
기술 사양
  • 특징 참조D0182C-01
  • 제품군Wall hung WC and Bidets
  • 제품분류OP
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-09-03
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)390
  • 너비(mm)380
  • 깊이(mm)750
관련성
  • 주 재료도기
  • 부 재료도기
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
  • 순 중량(Kg)24
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류별도 액세서리
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815