제품 게시
WC Open D0183C/01
Goman

WC Open D0183C/01

WALL-HUNG WC WITH FRONT OPENING OPEN 75 EASYCLEAN
사양
  • wall-hung wc in vitreous china, glossy white, with front opening, rimless with clean-on function, for concealed cisterns and wall drain. two points for fixing to wall, center distance mm 180. CE marking according to standard EN997. dimensions mm 750 (p) x 380 (w) x 390 (h). type Goman series Open code D0183C/01
기술 사양
  • 특징 참조D0183C-01
  • 제품군Floor WC and Bidets
  • 제품분류OP
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-01-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)390
  • 너비(mm)385
  • 깊이(mm)760
관련성
  • 주 재료도기
  • 부 재료도기
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)24
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets