제품 게시
Fitting Pipe-Total Seal-Hc Products-101-24in

Fitting Pipe-Total Seal-Hc Products-101-24in

Total Seal Pipe

기술 사양
  • 특징 참조FittingPipe_TotalSeal_HCP_10124
  • 제품군Pipe Fitting
  • 제품분류Pipe Seal
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)15.24
  • 너비(mm)59.69
  • 깊이(mm)15.24
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 파이프
  • IFC 분류파이프 부속
  • Uniclass 2015 코드Ac_10_40_63
  • Uniclass 2015 설명Pipe fitting
  • OmniClass 번호23-27 43 00
  • OmniClass 제목Pipe Fittings