제품 게시
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
    Ideal Standard

    CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225

    CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225 

    사양
    • CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225 

    기술 사양
    • 특징 참조A7009
    • 제품군CONNECT AIR
    • 제품분류Basin Mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-12-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)85
    • 너비(mm)215
    • 깊이(mm)345
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)1.57
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 설명Wall-hung wash basins