제품 게시
M+L MIRROR ECO 50X70 NO FRAME
Ideal Standard

M+L MIRROR ECO 50X70 NO FRAME

Mirror 50 x 70cm

사양
  • Mirror 50 x 70cm

기술 사양
  • 특징 참조T3365
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Bathroom Mirrors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-12-05
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)700
  • 너비(mm)500
  • 깊이(mm)26
관련성
  • 주 재료유리
  • 순 중량(Kg)6.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 거울
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 설명Bathroom mirrors
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 83 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Mirrors
  • OmniClass 번호23-31 25 00
  • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties