제품 게시
MOD CAFE' (World Woven Collection)
Interface
보관됨

MOD CAFE' (World Woven Collection)

World Woven Collection is six Skinny Planks™ and three FLOR squares, each with 8 colors and made with 100% recycled content nylon. All nine styles weave together our current predilections with memories we share of some of the most enduring textiles of the past. They are simple, elegant fabrics that keep us warm and lift our spirits. (carpet tile)
기술 사양
  • 특징 참조MOD-CAFE
  • 제품군Flooring
  • 제품분류Tiles
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)500
  • 너비(mm)500
관련성
  • 주 재료나일론
  • 부 재료나일론
분류
  • BIMobject 카테고리바닥재 - 카펫
  • IFC 분류건축물 구성요소
  • UNSPSC 이름Flooring
  • UNSPSC 코드301617
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_42
  • Uniclass 2015 설명Floor covering and finishing systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 68 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Tile Carpeting
  • OmniClass 번호23-15 17 00
  • OmniClass 제목Floor Coverings
  • CSI 단일 형식 II 코드C3020
  • CSI 단일 형식 II 제목Floor Finishes