제품 게시
JANSEN JANISOL Primo 60 window
JANSEN JANISOL Primo 60 window
JANSEN JANISOL Primo 60 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Primo 60 window

    With only 60 mm installation depth, the thermally broken steel profiles achieve excellent thermal insulation values and make an active contribution to environmentally compatible sustainable building. The assembly and manufacture of JANSEN JANISOL Primo 60 and combination with JANSEN JANISOL 60 systems are simplified by the use of identical profile cross sections.

    사양
    • 01-01-02-02

    기술 사양
    • 특징 참조Jansen_Janisol_Primo_window
    • 제품군Insulated steel systems
    • 제품분류Doors & Windows
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-04-17
    • 에디션 넘버3
    • 깊이(mm)60
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료유리
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - Casement Window
    • IFC 분류
    • ETIM 코드EC003536
    • ETIM 이름Window (complete with frame)
    • UNSPSC 이름Windows
    • UNSPSC 코드301716
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 설명Steel window units
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Windows
    • OmniClass 번호23-17 13 13
    • OmniClass 제목Metal Windows
    • CSI 단일 형식 II 코드B2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows