제품 게시
JANSEN JANISOL 60 window
JANSEN JANISOL 60 window
JANSEN JANISOL 60 window
JANSEN JANISOL 60 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 window

    The slender profile face widths on the JANSEN JANISOL 60 windows made of steel or stainless steel provide space for creativity and lend the building a quite special character. Whether it is sash bar variants, arched windows or large-element glazing: the Janisol window system is particularly suitable for use in new buildings as well as for the refurbishment of existing building fabric.

    사양
    • 01-01-02-01

    기술 사양
    • 특징 참조Jansen_Janisol_window
    • 제품군Insulated steel systems
    • 제품분류Doors & Windows
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-05-17
    • 에디션 넘버5
    • 깊이(mm)60
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료유리
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - Casement Window
    • IFC 분류
    • ETIM 코드EC003536
    • ETIM 이름Window (complete with frame)
    • UNSPSC 이름Windows
    • UNSPSC 코드301716
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 설명Steel window units
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Windows
    • OmniClass 번호23-17 13 13
    • OmniClass 제목Metal Windows
    • CSI 단일 형식 II 코드B2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows