제품 게시
MIO Siphon, chromed ABS, height-adjustable from 175 to 270 mm, water seal 75 mm high
Jika

MIO Siphon, chromed ABS, height-adjustable from 175 to 270 mm, water seal 75 mm high

Siphon, chromed ABS, height-adjustable from 175 to 270 mm, water seal 75 mm high
기술 사양
  • 특징 참조894249
  • 제품군Mio
  • 제품분류Complements
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-02-25
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)250
  • 너비(mm)50
  • 깊이(mm)50
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가루마니아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Liquid traps
  • UNSPSC 코드40142502
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_52_25
  • Uniclass 2015 설명Drainage traps and accessories
  • OmniClass 번호23-27 37 00
  • OmniClass 제목Liquid Traps
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카