제품 게시
Bonding flange ZAQUA701
Bonding flange ZAQUA701

    Bonding flange ZAQUA701

    Adhesive flange made of stainless steel for shower head installation.
    사양
    • quantity 1
      quantity uom piece
    기술 사양
    • 특징 참조2000101467
    • 제품군Showers
    • 제품분류Complementary parts showers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-09-08
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)230
    • 너비(mm)230
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.52
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 설명Shower fittings package

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카